- Описание продукта
-
Описание продуктаCeiling profile clamp with threaded bolt for individual mounting solutions on suspended ceilings. Suitable for support profiles with a width of 25 mm, fastening by clamping
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Резьба Конец шарнира нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер M6x25mm Разрушающая нагрузка 0,22 kN Резьба M6x25 Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 1,5 mm Толщина фланца F мин. 1 mm Цвет цинковый Шарнир регулируемый нет Размеры
Высота 32 mm Длина 38 mm Размер Н 32 mm Ширина 30 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SPC M6x25 / 1488605 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SPC M6x25 / 1488605 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SPC M6x25 / 1488605 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SPC M6x25 / 1488605 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SPC M6x25 / 1488605 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский