- Описание продукта
-
Описание продуктаЦентральный потолочный подвес для кабельных лотков лестничного типа.
Во время прокладки кабеля необходимо следить за равномерным распределением нагрузки (не допускать односторонней нагрузки).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Навесной Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для метрического стержня с резьбой 12 Подходит для проволочного лотка нет Размер B400mm Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 15 mm Длина 80 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,18 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,18 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MAHL 400 FT / 6358675 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС MAHL 400 FT / 6358675 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MAHL 400 FT / 6358675 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MAHL 400 FT / 6358675 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F