Центральный подвес кабельного лестничного лотка

Артикул, номер 6358683 | EAN 4012196881352

80 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Центральный потолочный подвес для кабельных лотков лестничного типа.

Во время прокладки кабеля необходимо следить за равномерным распределением нагрузки (не допускать односторонней нагрузки).

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Навесной
Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для метрического стержня с резьбой 12
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B500mm
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 15 mm
Длина 80 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,7981 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7981 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MAHL 200 FT 80 mm 200 mm цинковый 6358659
1 Штук
MAHL 300 FT 80 mm 300 mm цинковый 6358667
1 Штук
MAHL 400 FT 80 mm 400 mm цинковый 6358675
1 Штук
MAHL 500 FT 80 mm 500 mm цинковый 6358683
1 Штук
MAHL 600 FT 80 mm 600 mm цинковый 6358687
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MAHL 500 FT / 6358683 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MAHL 500 FT / 6358683 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MAHL 500 FT / 6358683 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MAHL 500 FT / 6358683 , 0.28MB , pdf

MAHL 500 FT / 6358683
Загрузить