Центральный подвес проволочного лотка FT

Артикул, номер 6015255 | EAN 4012196942619

65 mm
40 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Центральный потолочный подвес для проволочных лотков.

Во время прокладки кабеля необходимо следить за равномерной прокладкой. Максимальная рекомендованная ширина проволочного лотка составляет около 200 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Центральный потолочный подвес кабельных лотков.
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
Исполнение Навесной
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 60x40
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 6,5 mm
Длина 65 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1975 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1975 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Диаметр отверстия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GMA M6 FT 65 mm 40 mm 7 mm цинковый 6015224
25 Штук
GMA M8 FT 65 mm 40 mm 9 mm цинковый 6015243
25 Штук
GMA M10 FT 65 mm 40 mm 11 mm цинковый 6015255
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GMA M10 FT / 6015255 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GMA M10 FT / 6015255 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GMA M10 FT / 6015255 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GMA M10 FT / 6015255 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

GMA M10 FT / 6015255
Загрузить