- Описание продукта
-
Описание продуктаЦентральный потолочный подвес для проволочных лотков.
Во время прокладки кабеля необходимо следить за равномерной прокладкой. Максимальная рекомендованная ширина проволочного лотка составляет около 200 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 9 mm Исполнение Навесной Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 60x40 Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 6,5 mm Длина 65 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1976 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1976 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GMA M8 FT / 6015243 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GMA M8 FT / 6015243 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GMA M8 FT / 6015243 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GMA M8 FT / 6015243 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GMA M8 FT / 6015243 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский