- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальный центральный потолочный подвес, для крепления на стержнях с резьбой и подвесных стойках.
Центральный потолочный подвес рекомендуется использовать в комбинации с проволочными лотками и кабельными лотками лестничного типа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Прочее Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для метрического стержня с резьбой 12 Подходит для проволочного лотка да Размер B200mm Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Размер B 200 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1255 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1255 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MAHU 200 FS / 6358853 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MAHU 200 FS / 6358853 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MAHU 200 FS / 6358853 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MAHU 200 FS / 6358853 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F