Центральный потолочный подвес, универсальный, FS

Артикул, номер 6358868 | EAN 4012195435822

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Универсальный центральный потолочный подвес,  для крепления на стержнях с резьбой и подвесных стойках.

Центральный потолочный подвес рекомендуется использовать в комбинации с проволочными лотками и кабельными лотками лестничного типа.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Центральный потолочный подвес кабельных лотков.
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Прочее
Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для метрического стержня с резьбой 12
Подходит для проволочного лотка да
Размер B600mm
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,7303 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7303 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Размер B Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MAHU 200 FS 200 mm 200 mm цинковый 6358853
1 Штук
MAHU 300 FS 300 mm 300 mm цинковый 6358856
1 Штук
MAHU 400 FS 400 mm 400 mm цинковый 6358860
1 Штук
MAHU 500 FS 500 mm 500 mm цинковый 6358864
1 Штук
MAHU 600 FS 600 mm 600 mm цинковый 6358868
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MAHU 600 FS / 6358868 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MAHU 600 FS / 6358868 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MAHU 600 FS / 6358868 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MAHU 600 FS / 6358868 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

MAHU 600 FS / 6358868
Загрузить