Центральный потолочный подвес, универсальный, FT

Артикул, номер 6358896 | EAN 4012195435884

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Универсальный центральный потолочный подвес,  для крепления на стержнях с резьбой и подвесных стойках.

Центральный потолочный подвес рекомендуется использовать в комбинации с проволочными лотками и кабельными лотками лестничного типа.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Центральный потолочный подвес кабельных лотков.
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для метрического стержня с резьбой 12
Подходит для проволочного лотка да
Размер B500mm
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,7876 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7876 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MAHU 200 FT 200 mm цинковый 6358884
1 Штук
MAHU 300 FT 300 mm цинковый 6358888
1 Штук
MAHU 400 FT 400 mm цинковый 6358892
1 Штук
MAHU 500 FT 500 mm цинковый 6358896
1 Штук
MAHU 600 FT 600 mm цинковый 6358900
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MAHU 500 FT / 6358896 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MAHU 500 FT / 6358896 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MAHU 500 FT / 6358896 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MAHU 500 FT / 6358896 , 0.12MB , pdf

MAHU 500 FT / 6358896
Загрузить