- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальный центральный потолочный подвес, для крепления на стержнях с резьбой и подвесных стойках.
Центральный потолочный подвес рекомендуется использовать в комбинации с проволочными лотками и кабельными лотками лестничного типа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для метрического стержня с резьбой 12 Подходит для проволочного лотка да Размер B300mm Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4133 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4133 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MAHU 300 FT / 6358888 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MAHU 300 FT / 6358888 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MAHU 300 FT / 6358888 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MAHU 300 FT / 6358888 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F