Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037562 / Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) регулируемый Конец шарнира нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 204x343 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Размеры
Размер B 200 mm Ширина 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFBMV 200 A2 / 6040804 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFBMV 200 A2 / 6040804 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFBMV 200 A2 / 6040804 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFBMV 200 A2 / 6040804 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf