Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037566 / Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A2

Cover for variable Magic bend A2

Артикул, номер 6040808 | EAN 4012196041022

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.  
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) регулируемый
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 404x625
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFBMV 100 A2 100 mm 1 mm 6040800
1 Штук
DFBMV 200 A2 200 mm 1 mm 6040804
1 Штук
DFBMV 300 A2 300 mm 1 mm 6040806
1 Штук
DFBMV 400 A2 400 mm 1,25 mm 6040808
1 Штук
DFBMV 600 A2 600 mm 1,25 mm 6040812
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFBMV 400 A2 / 6040808 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFBMV 400 A2 / 6040808 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFBMV 400 A2 / 6040808 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFBMV 400 A2 / 6040808 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

DFBMV 400 A2 / 6040808
Загрузить