Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037504 / Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) регулируемый Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 204x343 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Размеры
Размер B 200 mm Ширина 200 mm Ширина 8 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFBMV 200 FS / 6040764 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFBMV 200 FS / 6040764 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFBMV 200 FS / 6040764 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFBMV 200 FS / 6040764 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf