Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037506 / Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла FS

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic FS

Артикул, номер 6040766 | EAN 4012196040605

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.  
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) регулируемый
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 304x484
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,04 in
Толщина листа 1 mm

Размеры

Размер B 300 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFBMV 150 FS 150 mm 1 mm 6040762
1 Штук
DFBMV 200 FS 200 mm 1 mm 6040764
1 Штук
DFBMV 300 FS 300 mm 1 mm 6040766
1 Штук
DFBMV 400 FS 400 mm 1,25 mm 6040768
1 Штук
DFBMV 500 FS 500 mm 1,25 mm 6040770
1 Штук
DFBMV 600 FS 600 mm 1,25 mm 6040772
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFBMV 300 FS / 6040766 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFBMV 300 FS / 6040766 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFBMV 300 FS / 6040766 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFBMV 300 FS / 6040766 , 0.12MB , pdf

DFBMV 300 FS / 6040766
Загрузить