Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с клейкой основой

Артикул, номер 5207451 | EAN 4012195009726

5207451 / 177 20 KL
8-10 мм круглый
25 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для наклеивания на бетон, сталь или ровные основания;
• не подходит для шероховатых поверхностей (штукатурка, дерево, битумные ленты);
• установка при > +15 °C на очищенное основание;
• при установке плоских и круглых проводников для термической компенсации необходимо использовать элементы растяжения;
• может применяться на кровле с полимерным уплотнителем только после консультации с компетентной фирмой по монтажу крыши.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Высота монтажа 25 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Полиамид
Материал держателя Полиамид
Материал мостика Полиамид
Материал нижней части Полиамид
Посадка Rd 8-10 mm
Размер M8
Размеры провода 8-10 мм круглый

Размеры

Длина 22 mm
Размер Н 25 mm
Размер d мин. 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0668 kg CO₂e
Declared Unit (LCA) Шт.
Declared Unit Quantity (LCA) 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0668 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Высота монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
177 20 KL 8-10 мм круглый 25 mm 5207451
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 177 20 KL / 5207451 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 177 20 KL / 5207451 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 177 20 KL / 5207451 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 177 20 KL / 5207451 , 0.13MB , pdf

177 20 KL / 5207451
Загрузить