Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой

Артикул, номер 5230365 | EAN 4012195629474

5230365 / 113 B-MS-HD 8-10
8-10 мм круглый
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;

• перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;

• версия HD с шурупом (5 x 60) и пластмассовым дюбелем (8 x 40).
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель с дюбелем
Высота монтажа 20 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Материал держателя Литье из цинкового сплава под давлением
Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением
Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением
Метрическая резьба 8
Поверхность омедненный
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8-10mm
Размеры провода 8-10 мм круглый
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 56 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1693 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1693 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Высота монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
113 B-MS-HD 8-10 8-10 мм круглый 20 mm 5230365
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 113 B-MS-HD 8-10 / 5230365 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 113 B-MS-HD 8-10 / 5230365 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 113 B-MS-HD 8-10 / 5230365 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 113 B-MS-HD 8-10 / 5230365 , 0.13MB , pdf

113 B-MS-HD 8-10 / 5230365
Загрузить