Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с квадратным штифтом

Артикул, номер 5223075 | EAN 4012195409458

8-10 мм круглый
Описание продукта
Описание продукта
• Комплект с перемычкой и винтами с шестигранной головкой
• С квадратным штифтом для быстрого монтажа
• С шестигранными болтами VA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель с ударным наконечником
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Сталь
Материал держателя Сталь
Материал мостика Сталь
Материал нижней части Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8-10 mm
Размеры провода 8-10 мм круглый
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 43 mm
Размер L 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2236 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2236 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
163 70 FT 8-10 мм круглый 5223075
50 Штук
163 100 FT 8-10 мм круглый 5223105
50 Штук
163 200 FT 8-10 мм круглый 5223202
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 163 70 FT / 5223075 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 163 70 FT / 5223075 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 163 70 FT / 5223075 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 163 70 FT / 5223075 , 0.13MB , pdf

163 70 FT / 5223075
Загрузить