Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продукта• Комплект с перемычкой и винтами с шестигранной головкой
• С квадратным штифтом для быстрого монтажа
• С шестигранными болтами VA
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с резьбовой скобой Вид крепления: держатель с ударным наконечником Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Использование во взрывоопасной зоне да Материал Сталь Материал держателя Сталь Материал мостика Сталь Материал нижней части Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка Rd 8-10 mm Размер 100mm Размеры провода 8-10 мм круглый Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 100 mm Размер L 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 163 100 FT / 5223105 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 163 100 FT / 5223105 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 163 100 FT / 5223105 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия 163 100 FT / 5223105 , 0.12MB , pdf