Указание: Этот товар снят с производства.

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с квадратным штифтом

Артикул, номер 5223601 | EAN 4012195409939

5223601 / 163 100 CU
8-10 мм круглый
Описание продукта
Описание продукта
• Комплект с перемычкой и винтами с шестигранной головкой
• С квадратным штифтом для быстрого монтажа
• С винтами с шестигранной головкой из VA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель с ударным наконечником
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Медь
Материал держателя Медь
Материал мостика Медь
Материал нижней части Медь
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 100mm
Размеры провода 8-10 мм круглый
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Длина 100 mm
Размер L 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
163 100 CU 8-10 мм круглый 5223601
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 163 100 CU / 5223601 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 163 100 CU / 5223601 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 163 100 CU / 5223601 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 163 100 CU / 5223601 , 0.13MB , pdf

163 100 CU / 5223601
Загрузить