- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления плоских проводников до FL 30;
• с резьбой для шурупов;
• основание из ковкого чугуна, оцинкованного методом горячего погружения;
• перемычка и болты из стали, оцинкованой методом горячего погружения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с резьбовой скобой Вид крепления: держатель mit Spitze Holzschraubgewinde Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Использование во взрывоопасной зоне да Материал Стальное литье Материал держателя Ковкий чугун Материал мостика Ковкий чугун Материал нижней части Ковкий чугун Поверхность Горячая оцинковка Посадка Rd 8-10 mm Размер 8-10 mm Размеры провода 8-10 мм круглый Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 56 mm Размер Н 65 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1903 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1903 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 176 A 65 / 5227070 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 176 A 65 / 5227070 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 176 A 65 / 5227070 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 176 A 65 / 5227070 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский