Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с резьбой для шурупов

Артикул, номер 5227100 | EAN 4012195410652

8-10 мм круглый
Описание продукта
Описание продукта
• для крепления плоских проводников до FL 30;

• с резьбой для шурупов;

• основание из ковкого чугуна, оцинкованного методом горячего погружения;

• перемычка и болты из стали, оцинкованой методом горячего погружения.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель mit Spitze Holzschraubgewinde
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Стальное литье
Материал держателя Ковкий чугун
Материал мостика Ковкий чугун
Материал нижней части Ковкий чугун
Поверхность Горячая оцинковка
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8-10 mm
Размеры провода 8-10 мм круглый
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 56 mm
Размер Н 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2194 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2194 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
176 A 65 8-10 мм круглый 5227070
50 Штук
176 A 80 8-10 мм круглый 5227089
50 Штук
176 A 100 8-10 мм круглый 5227100
50 Штук
176 A 150 8-10 мм круглый 5227151
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 176 A 100 / 5227100 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 176 A 100 / 5227100 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 176 A 100 / 5227100 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 176 A 100 / 5227100 , 0.12MB , pdf

176 A 100 / 5227100
Загрузить