- Описание продукта
-
Описание продукта• для молниеприемных стержней и стержней заземления Rd 16;
• устанавливается с помощью перемычки и шестигранных болтов M6 x 16;
• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления держателя Bohrung mit M Gewinde Вид крепления стержня с резьбовой скобой Материал Литье из цинкового сплава под давлением Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением Метрическая резьба 8 Поверхность оцинкованный Посадка Rd 16 mm Размер 16mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 20 mm Длина 56 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2657 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2657 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 113 Z-16 / 5412609 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 113 Z-16 / 5412609 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 113 Z-16 / 5412609 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский