- Описание продукта
-
Описание продукта• с перемычкой и шестигранными болтами M6 x 16;
• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления держателя Bohrung mit M Gewinde Вид крепления стержня с резьбовой скобой Материал Литье из цинкового сплава под давлением Метрическая резьба 8 Поверхность оцинкованный Посадка Rd 20 mm Размер 20mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 56 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,289 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,289 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 113 Z-20 / 5230527 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 113 Z-20 / 5230527 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 113 Z-20 / 5230527 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский