- Описание продукта
-
Описание продукта• для плоских проводников FL 30 и FL 40;
• с монтажным отверстием Ø 7 мм и 2 шестигранными болтами M6 x 16.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка max. FL30 mm Промежуточная пластина нет Размер 30mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер B 55 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1834 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1834 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 832 30 / 5032539 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 832 30 / 5032539 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 832 30 / 5032539 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 832 30 / 5032539 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский