Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продукта• для плоских проводников FL 30 и FL 40;
• с 2 цилиндрическими болтами M5 x 12 (G) и перемычкой;
• с квадратным штифтом.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Посадка max. FL30 mm Промежуточная пластина нет Размер 30mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер B 52 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 708 30 SP / 5030021 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 708 30 SP / 5030021 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 708 30 SP / 5030021 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 708 30 SP / 5030021 , 0.13MB , pdf