Держатель для плоских проводников, с шурупом

Артикул, номер 5030234 | EAN 4012195383659

Описание продукта
Описание продукта
• для плоских проводников FL 30 и FL 40;

• с 2 цилиндрическими болтами M5 x 12 (G) и перемычкой;

• с шурупом.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Посадка max. FL30 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 30mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер B 52 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0609 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0609 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
708 30 HG 52 mm max. FL30 mm 5030234
50 Штук
708 40 HG 62 mm max. FL40 mm 5030242
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 708 30 HG / 5030234 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 708 30 HG / 5030234 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 708 30 HG / 5030234 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 708 30 HG / 5030234 , 0.13MB , pdf

708 30 HG / 5030234
Загрузить