- Описание продукта
-
Описание продукта• для плоских проводников FL 30 и FL 40;
• с монтажным отверстием Ø 6,5 и 2 шестигранными болтами M6 x 16 (F).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка max. FL30 mm Промежуточная пластина нет Размер 30mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер B 54 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1174 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1174 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 831 30 / 5032032 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 831 30 / 5032032 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 831 30 / 5032032 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 831 30 / 5032032 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский