Держатель для плоских проводов, с крепежным отверстием Ø 6,5

Артикул, номер 5032040 | EAN 4012195383895

Описание продукта
Описание продукта
• для плоских проводников FL 30 и FL 40;

• с монтажным отверстием Ø 6,5 и 2 шестигранными болтами M6 x 16 (F).
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка max. FL40 mm
Размер 40mm
Размеры провода макс. 40 мм, плоский
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер B 65 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1269 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1269 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
831 30 54 mm max. FL30 mm 5032032
25 Штук
831 40 65 mm max. FL40 mm 5032040
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 831 40 / 5032040 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 831 40 / 5032040 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 831 40 / 5032040 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 831 40 / 5032040 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 831 40 / 5032040, 50.53 kB, jpg

831 40 / 5032040
Загрузить