Держатель для плоского проводника

Артикул, номер 5230462 | EAN 4012195740056

30x4 mm flach
Описание продукта
Описание продукта
• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием для шурупов;

• для плоских проводников FL 30;

• со скользящей перемычкой для быстрого монтажа.
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Материал держателя Литье из цинкового сплава под давлением
Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением
Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 30mm
Размеры провода 30x4 mm flach
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
113 BZ-FL 30x4 mm flach 5230446
100 Штук
113 B-Z-HD-FL 30x4 mm flach 5230462
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 113 B-Z-HD-FL / 5230462 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 113 B-Z-HD-FL / 5230462 , 0.06MB , pdf

113 B-Z-HD-FL / 5230462
Загрузить