- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или трубе ø 50–300 мм
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка ø 50–300 mm Размер Ø50-300mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер d мин. 300 mm Размер L 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang TR100 200 / 5408957 , 0.12MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang TR100 200 / 5408957 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang TR100 200 / 5408957 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang TR100 200 / 5408957 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский