- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или трубе ø 40–50 мм.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка ø 40–50 mm Размер Ø40-50mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер d мин. 50 mm Размер L 40 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang TS40-50 / 5408958 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang TS40-50 / 5408958 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang TS40-50 / 5408958 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang TS40-50 / 5408958 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский