- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или трубе ø 50–60 мм.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка ø 50–60 mm Размер Ø50-60mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер d мин. 60 mm Размер L 30 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang TS50-60 / 5408960 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang TS50-60 / 5408960 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang TS50-60 / 5408960 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang TS50-60 / 5408960 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский