- Описание продукта
-
Описание продуктаДержатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной надстройке или к стене.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 200-300mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 200 mm Длина 322 mm Размер L 300 mm Ширина 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang TW200 / 5408954 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang TW200 / 5408954 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang TW200 / 5408954 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang TW200 / 5408954 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский