- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или к стене.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления держателя Bohrung Вид крепления стержня с резьбовой скобой Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Материал нижней части Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 200x200mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 200 mm Длина 247 mm Размер d мин. 50 mm Размер L 200 mm Ширина 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang TW200 12 / 5408910 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang TW200 12 / 5408910 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang TW200 12 / 5408910 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский