- Описание продукта
-
Описание продуктаДержатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной надстройке или к стене.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 30mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 200 mm Длина 78 mm Размер L 30 mm Ширина 40 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang TW30 / 5408952 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang TW30 / 5408952 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang TW30 / 5408952 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang TW30 / 5408952 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков BET test certificate, isFang support for wall mounting TW 30 , 0.05MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский