- Описание продукта
-
Описание продуктаДержатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной надестройке или к стене.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 80mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 152 mm Длина 200 mm Размер Н 200 mm Размер L 80 mm Ширина 40 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang TW80 / 5408950 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang TW80 / 5408950 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang TW80 / 5408950 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang TW80 / 5408950 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский