Держатель из нержавеющей стали, с натяжной лентой

Артикул, номер 5408052 | EAN 4012195674726

Описание продукта
Описание продукта
Держатель провода с монтажной лентой для молниеотвода isCon®, для монтажа на трубах ø ≤ 600 мм. В комплекте пружинные шайбы для фиксации винтов от самопроизвольного ослабления.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Материал верхней части V2A
Материал мостика Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Материал нижней части Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Материал нижней части V2A
Размер Ø23mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Размер Н 66,5 mm
Размер d мин. 23 mm
Размер L 2,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2876 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2876 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon HS VA 23 mm 5408052
10 Штук
isCon HS 26 VA 26 mm 5408068
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon HS VA / 5408052 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon HS VA / 5408052 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isCon HS VA / 5408052 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon HS VA / 5408052 , 0.13MB , pdf

isCon HS VA / 5408052
Загрузить