- Описание продукта
-
Описание продуктаДержатель провода с монтажной лентой для молниеотвода isCon®, для монтажа на трубах ø ≤ 600 мм. В комплекте пружинные шайбы для фиксации винтов от самопроизвольного ослабления.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Материал верхней части V2A Материал мостика Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Материал нижней части Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Материал нижней части V2A Размер Ø26mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый Размеры
Размер Н 69,5 mm Размер d мин. 26 mm Размер L 7 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3201 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3201 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon HS 26 VA / 5408068 , 0.27MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isCon HS 26 VA / 5408068 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon HS 26 VA / 5408068 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon HS 26 VA / 5408068 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский