- Описание продукта
-
Описание продуктаДержатель для быстрого и надежного крепления молниеприемных стержней Ø 16 мм на наклонной кровле:
• держатель из нержавеющей стали V2A;
• быстрый и простой монтаж;
• с регулируемым уголком;
• для молниеприемных стержней высотой более 1 м требуется дополнительное крепление с помощью изолированных распорок.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления держателя Bohrung Вид крепления стержня с резьбовой скобой Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Материал нижней части Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка 16 mm Размер Rd16 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 87 mm Длина 478,5 mm Размер d мин. 16 mm Ширина 175 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,9023 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,9023 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SD-Fix / 5403335 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС SD-Fix / 5403335 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия SD-Fix / 5403335 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SD-Fix / 5403335 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский