- Описание продукта
-
Описание продукта• для плоского проводника;
• с внутренней резьбой (G);
• высота монтажа 30 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с резьбовой скобой Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde Высота монтажа 30 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Использование во взрывоопасной зоне да Материал Литье из цинкового сплава под давлением Материал держателя Литье из цинкового сплава под давлением Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением Метрическая резьба 6 Поверхность оцинкованный Посадка FL 30 mm Размер 30mm Размеры провода 30x4 mm flach Резьба M6 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 56 mm Размер B 56 mm Размер G M6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3078 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3078 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 168 FL30-M6 / 5229464 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия 168 FL30-M6 / 5229464 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 168 FL30-M6 / 5229464 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский