Держатель плоского проводника

Артикул, номер 5229480 | EAN 4012195411734

30x4 mm flach
Описание продукта
Описание продукта
• для плоского проводника;

• с внутренней резьбой (G);

• высота монтажа 30 мм.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde
Высота монтажа 30 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Материал держателя Литье из цинкового сплава под давлением
Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением
Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением
Метрическая резьба 8
Поверхность гальванически оцинкованный
Посадка FL 30 mm
Размер 30mm
Размеры провода 30x4 mm flach
Резьба M8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 56 mm
Размер B 56 mm
Размер G M8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3036 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3036 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
168 FL30-M6 30x4 mm flach 5229464
20 Штук
168 DIN 30 30x4 mm flach 5229480
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 168 DIN 30 / 5229480 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия 168 DIN 30 / 5229480 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 168 DIN 30 / 5229480 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.