Держатель плоского проводника

Артикул, номер 5229553 | EAN 4012195411970

5229553 / 168 FL40-M8
40x4 mm flach
Описание продукта
Описание продукта
• для плоского проводника;

• с внутренней резьбой (G);

• высота монтажа 30 мм.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde
Высота монтажа 30 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Стальное литье
Материал держателя Ковкий чугун
Материал мостика Ковкий чугун
Материал нижней части Ковкий чугун
Метрическая резьба 8
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка FL 40 mm
Размер 40mm
Размеры провода 40x4 mm flach
Резьба M8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 66 mm
Размер B 66 mm
Размер G M8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2156 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2156 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
168 FL40-M8 40x4 mm flach 5229553
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 168 FL40-M8 / 5229553 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия 168 FL40-M8 / 5229553 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 168 FL40-M8 / 5229553 , 0.13MB , pdf

168 FL40-M8 / 5229553
Загрузить