- Описание продукта
-
Описание продукта• держатель для провода OBO isCon®, для монтажа на кровельных и настенных надстройках;
• с пружинной гайкой для надежной фиксации.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка 21-23 mm rund mm Размер Ø23mm Размеры провода 21-23 мм круглый Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 34,2 mm Длина 51 mm Размер Н 34 mm Размер B 39 mm Размер d мин. 23 mm Размер t 14 mm Размер A 51 mm Размер L 2,5 mm Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1889 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1889 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon H VA / 5408056 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isCon H VA / 5408056 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon H VA / 5408056 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon H VA / 5408056 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский