- Описание продукта
-
Описание продукта• держатель для провода OBO isCon®, для монтажа на кровельных и настенных надстройках;
• с пружинной гайкой для надежной фиксации.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка 26 mm rund mm Размер Ø26mm Размеры провода 26 мм круглый Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 38,2 mm Длина 59 mm Размер Н 37 mm Размер B 42 mm Размер d мин. 26 mm Размер t 16 mm Размер A 58 mm Размер L 7 mm Ширина 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2533 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2533 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon H 26 VA / 5408064 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isCon H 26 VA / 5408064 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon H 26 VA / 5408064 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon H 26 VA / 5408064 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский