Держатель проволоки для черепичной кровли, диагональный, для круглых проводников Rd 8-10

Артикул, номер 5215668 | EAN 4012195812531

5215668 / 157 IK-VA
140 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• держатель из полиамида;

• основание изогнуто под углом для быстрого монтажа.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид монтажа для подвешивания
Высота монтажа 40 mm
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Поверхность кровли
Размер 8-10 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 40 mm
Длина 140 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2597 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2597 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
157 IK-VA 140 mm Rd 8-10 mm 5215668
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 157 IK-VA / 5215668 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 157 IK-VA / 5215668 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 157 IK-VA / 5215668 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 157 IK-VA / 5215668 , 0.12MB , pdf

157 IK-VA / 5215668
Загрузить