Держатель проволоки для черепичной кровли, для круглых проводников Rd 8

Артикул, номер 5215582 | EAN 4012195785019

Rd 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• держатель из нержавеющей стали (V2A);

• с отверстием в основании для быстрого монтажа.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Высота монтажа 50 mm
Диаметр провода макс. 8
Диаметр провода мин. 8
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка Rd 8 mm
Размер 8 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 50 mm
Длина 280 mm
Размер L 280 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4749 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4749 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
157 F-VA 230 35 230 mm Rd 8 mm 5215555
20 Штук
157 F-VA 280 35 280 mm Rd 8 mm 5215582
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 157 F-VA 280 35 / 5215582 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 157 F-VA 280 35 / 5215582 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 157 F-VA 280 35 / 5215582 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 157 F-VA 280 35 / 5215582 , 0.13MB , pdf

157 F-VA 280 35 / 5215582
Загрузить