- Описание продукта
-
Описание продукта• основание из нержавеющей стали (V2A);
• основание с продольным отверстием Ø 8,5 мм;
• держатель из полиамида.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода со скобой Вид монтажа привинчиваемый Высота монтажа 21 mm Диаметр провода макс. 10 Диаметр провода мин. 8 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка Rd 8-10 mm Применение Кровля из гофрированного листа Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 38,5 mm Длина 61 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1204 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1204 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 159 K-VA / 5216818 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 159 K-VA / 5216818 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 159 K-VA / 5216818 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 159 K-VA / 5216818 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский