Держатель проволоки для черепичной, шиферной и волнообразной кровли, для круглых проводников Rd 8

Артикул, номер 5217075 | EAN 4012195407959

5217075 / 159 VA-V
21 mm
Rd 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• нижняя часть и держатель из нержавеющей стали (V2A);

• основание с продольным отверстием Ø 8,5 мм.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа привинчиваемый
Высота монтажа 21 mm
Диаметр провода макс. 8
Диаметр провода мин. 8
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка Rd 8 mm
Применение Кровля из гофрированного листа
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 34,4 mm
Длина 61 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1782 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1782 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
159 VA-V 21 mm Rd 8 mm 5217075
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 159 VA-V / 5217075 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 159 VA-V / 5217075 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 159 VA-V / 5217075 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 159 VA-V / 5217075 , 0.12MB , pdf

159 VA-V / 5217075
Загрузить