- Описание продукта
-
Описание продукта• с зажимным наконечником из мягкого и устойчивого к атмосферному воздействию ПВХ;
• просверленное отверстие Ø = 16 мм;
• распорка из полиамида, серая.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с резьбовой скобой Вид монтажа Прочее Высота монтажа 50 mm Диаметр провода макс. 10 Диаметр провода мин. 8 Материал Полиамид Посадка Rd 8-10 mm Применение Кровля из гофрированного листа Размер 8-10 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 50 mm Длина 43 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2819 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2819 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 133 A / 5202248 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 133 A / 5202248 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 133 A / 5202248 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия 133 A / 5202248 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский