- Описание продукта
-
Описание продукта• с держателем и основанием из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
• основание Ø 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с резьбовой скобой Вид монтажа клеящийся Высота монтажа 60 mm Диаметр провода макс. 10 Диаметр провода мин. 8 Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка Rd 8-10 mm Применение Плоская кровля Размер 60mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 60 mm Длина 100 mm Размер Н 60 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5383 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5383 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 165 B 60 / 5218810 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 165 B 60 / 5218810 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 165 B 60 / 5218810 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский