Держатель проволоки, для наклеивания на плоскую кровлю

Артикул, номер 5218829 | EAN 4012195408970

100 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с держателем и основанием из стали, оцинкованной методом горячего погружения;

• основание Ø 100 мм.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид монтажа клеящийся
Высота монтажа 100 mm
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Плоская кровля
Размер 100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 100 mm
Длина 100 mm
Размер Н 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,574 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,574 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 B 60 100 mm 60 mm Rd 8-10 mm 5218810
50 Штук
165 B 100 100 mm 100 mm Rd 8-10 mm 5218829
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 B 100 / 5218829 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 165 B 100 / 5218829 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 B 100 / 5218829 , 0.12MB , pdf

165 B 100 / 5218829
Загрузить